chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-EG08-AN6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-EG08-AN6X-V1131
Número de ID del pedido 4621303
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
78
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Magnético-inductivo
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Salida eléctrica
NPN
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-EG08-AN6X-V1131
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 237.94
Total Producto/s
USD 237.94
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte