chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-IKT-AP6X W/KLI3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-IKT-AP6X W/KLI3
Número de ID del pedido 4620090
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
GD-Zn
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Medidas
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura trapezoidal externa, Cilindro de perfil, Cilindro de tirantes
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-IKT-AP6X W/KLI3
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de cilindro
Cilindro de tirantes, Cilindro de perfil, Cilindro con ranura trapezoidal externa
Salida eléctrica
PNP
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 125.85
Total Producto/s
USD 125.85
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte