chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NIMFE-EMT12/4.6L88-UN6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor de tuerca soldada Sensor de campo magnético
NIMFE-EMT12/4.6L88-UN6X-H1141
Número de ID del pedido 1600618
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
1.4301 (AISI 304)
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Función del elemento conmutador
Programable a través de la conexión
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Revestido en PTFE, Sensor de tuerca soldada
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Salida eléctrica
NPN
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
NIMFE-EMT12/4.6L88-UN6X-H1141
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 448.52
Total Producto/s
USD 448.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte