chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BIM-EM12E-AP4X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-EM12E-AP4X-H1141
Número de ID del pedido 1579915
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
90
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Magnético-inductivo
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Salida eléctrica
PNP
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 293.48
Total Producto/s
USD 293.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-EM12E-AP4X-H1141
Contactar a soporte