chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Magnetic Field Sensor for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
BIM-IKM-AZ3X2 W/KLI3
Número de ID del pedido 1347290
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 239.39
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-IKM-AZ3X2 W/KLI3
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
GD-Zn
Color del cable
Color: gris
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Medidas
34 mm x 17 mm x 34 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura trapezoidal externa, Cilindro de perfil, Cilindro de tirantes
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de cilindro
Cilindro de tirantes, Cilindro de perfil, Cilindro con ranura trapezoidal externa
Total Producto/s
USD 239.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte