chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3
Número de ID del pedido 1347190
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
GD-Zn
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Medidas
34 mm x 17 mm x 34 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura trapezoidal externa, Cilindro de perfil, Cilindro de tirantes
Tipo de conector
1/2″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Tipo de cilindro
Cilindro de tirantes, Cilindro de perfil, Cilindro con ranura trapezoidal externa
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 239.44
Total Producto/s
USD 239.44
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte