chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-NST-Y1X 4M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor de campo magnético para cilindros neumáticos
BIM-NST-Y1X 4M
Número de ID del pedido 1058402
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Color del cable
Azul
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
4
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
28 mm x 17 mm x 14 mm
Salida eléctrica
NAMUR
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de perfil, Cilindro de ranura en T
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-NST-Y1X 4M
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de cilindro
Cilindro de ranura en T, Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de perfil
Salida eléctrica
NAMUR
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 123.37
Total Producto/s
USD 123.37
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte