chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BIM-AKT-Y1X W/KLA1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor de campo magnético para cilindros neumáticos
BIM-AKT-Y1X W/KLA1
Número de ID del pedido 1055090
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Color del cable
Azul
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
28 mm x 30 mm x 15 mm
Salida eléctrica
NAMUR
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro de perfil
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de campo magnético
BIM-AKT-Y1X W/KLA1
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de cilindro
Cilindro de perfil
Salida eléctrica
NAMUR
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 158.70
Total Producto/s
USD 158.70
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte