chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC20-Q20-AZ3X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC20-Q20-AZ3X2
Número de ID del pedido 4352000
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
2 patillas
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC20-Q20-AZ3X2
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
20
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 306.40
Total Producto/s
USD 306.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte