chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC8-Q10-AP6X2/S250 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC8-Q10-AP6X2/S250
Número de ID del pedido 2621200
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC8-Q10-AP6X2/S250
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
8
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 194.66
Total Producto/s
USD 194.66
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte