chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor capacitivo
BC4.5-QF5.5-AP6X2/S250
Número de ID del pedido 2620133
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 137.52
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC4.5-QF5.5-AP6X2/S250
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
PP
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
4.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
4.5
Total Producto/s
USD 137.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte