chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor capacitivo Con mayor rango de temperatura
BC3-S12-AP6X/S100
Número de ID del pedido 2601201
En Stock
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC3-S12-AP6X/S100
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
4.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Principio de medición
Capacitivo
Propiedades espec.
Rango de temperatura ampliado
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
4.5
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 556.60
Total Producto/s
USD 556.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte