chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Sensor capacitivo
NC50-CP80-VP4X2/S10
Número de ID del pedido 2580212
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 577.16
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
NC50-CP80-VP4X2/S10
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
50
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.07
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm x 80 mm x 40,5 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
50
Total Producto/s
USD 577.16
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte