chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC20-Q20-AP4X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC20-Q20-AP4X2-H1141
Número de ID del pedido 2530101
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
20
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC20-Q20-AP4X2-H1141
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 233.36
Total Producto/s
USD 233.36
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte