chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC20-K40SR-VP4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC20-K40SR-VP4X2
Número de ID del pedido 25100
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
ABS
Calidad de la carcasa
ABS
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
30
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
90 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Negro
Tamaño de la construcción
⌀ 40 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC20-K40SR-VP4X2
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
30
Total Producto/s
USD 422.03
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 422.03