chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC10-PT30-VN4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC10-PT30-VN4X2
Número de ID del pedido 2507020
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PVDF
Calidad de la carcasa
PVDF
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Principio de medición
Capacitivo
Propiedades espec.
Resistente a los productos químicos, Revestido en PTFE
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC10-PT30-VN4X2
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
15
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 514.54
Total Producto/s
USD 514.54
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte