chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC10-M30K-AZ3X-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC10-M30K-AZ3X-B3131
Número de ID del pedido 2503034
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Medidas
60 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de conector
1/2″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC10-M30K-AZ3X-B3131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
10
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 512.51
Total Producto/s
USD 512.51
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte