chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BC5-S18-RP4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC5-S18-RP4X
Número de ID del pedido 2503020
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30, PEI
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
7.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
74 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC5-S18-RP4X
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
7.5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 456.91
Total Producto/s
USD 456.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte