chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC10-S30-RZ3X-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC10-S30-RZ3X-B3131
Número de ID del pedido 2310810
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30, PEI
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
60 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de conector
1/2″
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC10-S30-RZ3X-B3131
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 512.51
Total Producto/s
USD 512.51
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte