chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NC50-CP80-FZ3X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
NC50-CP80-FZ3X2/S10
Número de ID del pedido 2310610
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
50
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.07
Función del elemento conmutador
Programable a través de la conexión
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm x 80 mm x 40,5 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
2 patillas
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
NC50-CP80-FZ3X2/S10
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
50
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 614.08
Total Producto/s
USD 614.08
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte