chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC15-K34-AZ3X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC15-K34-AZ3X
Número de ID del pedido 2310008
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
22.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 34 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC15-K34-AZ3X
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
22.5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 426.98
Total Producto/s
USD 426.98
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte