chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC10-S30-Y1X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor capacitivo
BC10-S30-Y1X 7M
Número de ID del pedido 2010007
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30, PEI
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
62,5 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
NAMUR
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NAMUR
Distancia de detección (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores capacitivos
BC10-S30-Y1X 7M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 320.50
Total Producto/s
USD 320.50
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte