- Aprobaciones
- CE, cULus, UKCA
- Calidad de la cara activa
- PA12-GF30
- Calidad de la carcasa
- PA12-GF30, PEI
- Condiciones de montaje
- Enrasado/no enrasado
- Conexión eléctrica
- Cables trenzados
- Diseño
- Tubo roscado
- Función
- Detección de nivel, Medición de nivel continuo, Para gránulos secos, Para medios
- Función del elemento conmutador
- NO/NC programable
- Grado de protección
- IP67
- Longitud del cable (m)
- 2
- Material de la cubierta
- Plástico
- Medio
- líquidos, Productos a granel
- Principio de medición
- Capacitivo
- Protocolo de comunicación
- IO-Link
- Salida eléctrica
- PNP/NPN
- Tamaño de la construcción
- ⌀ 18 mm
- Temperatura ambiente máx. (°C)
- 60
- Temperatura ambiente mín. (°C)
- -40
- Temperatura del medio máx. (°C)
- 85
- Temperatura del medio mín. (°C)
- -40
- Tensión de servicio
- CC
- Tipo de conector
- Extremo abierto