chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Inclinómetro con atenuación aumentada
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/S1217
Número de ID del pedido 1534057
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 478.39
Total Producto/s
USD 478.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Sensores
Inclinómetros
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/S1217
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
PC
Cantidad de ejes de medición
1
Condiciones de montaje
Vertical
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Grado de protección
IP68, IP69K
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
60 mm x 30 mm x 20 mm
Principio de medición
Aceleración
Salida eléctrica
Salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Cantidad de ejes de medición
1
Salida eléctrica
Salida analógica
Contactar a soporte