chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensores de posición de ángulo Con salida analógica
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264
Número de ID del pedido 1590871
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Color del cable
Negro
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Diámetro del eje D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Grado de protección
IP68, IP69K
Longitud del cable (m)
0.3
Línea del codificador
Premium-Line
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Principio de medición
Inductivo
Resolución
0.09°
Salida eléctrica
Salida analógica
Tecnología
Sin contacto
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de brida
Brida sin elemento de montaje
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje de hueco ciego
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264
Características clave
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Diámetro del eje D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Tipo de eje
Eje de hueco ciego
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
USD 283.08
Total Producto/s
USD 283.08
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte