- Calidad de la carcasa
- PBT-GF30-V0
- Color del cable
- Color: gris
- Conexión eléctrica
- Cable con conector
- Diseño
- Rectangular
- Diámetro del eje D (mm)
- 6 mm, 6.35 mm
- Grado de protección
- IP68, IP69K
- Longitud del cable (m)
- 0.3
- Línea del codificador
- Premium-Line
- Material de la cubierta
- Plástico
- Medidas
- 53,5 mm x 49 mm x 14 mm
- Principio de medición
- Inductivo
- Salida eléctrica
- Salida analógica
- Tecnología
- Sin contacto
- Temperatura ambiente máx. (°C)
- 70
- Temperatura ambiente mín. (°C)
- -25
- Tensión de servicio
- CC
- Tipo de brida
- Brida sin elemento de montaje
- Tipo de conector
- M12 x 1
- Tipo de eje
- Eje de hueco ciego
- Tipo de salida
- Absoluto monovuelta