chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RI360P2-QR14-LIU5X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Angle Sensor With Analog Output
RI360P2-QR14-LIU5X2
Número de ID del pedido 1590820
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Color del cable
Color: gris
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Diámetro del eje D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Grado de protección
IP68, IP69K
Longitud del cable (m)
2
Línea del codificador
Premium-Line
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Principio de medición
Inductivo
Salida eléctrica
Salida analógica
Tecnología
Sin contacto
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de brida
Brida sin elemento de montaje
Tipo de eje
Eje de hueco ciego
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
RI360P2-QR14-LIU5X2
Características clave
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Diámetro del eje D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Tipo de eje
Eje de hueco ciego
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
USD 237.36
Total Producto/s
USD 237.36
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte