chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RES-107S10C-9E19B-B3M12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codificador rotativo absoluto de una vuelta
RES-107S10C-9E19B-B3M12
Número de ID del pedido 100046564
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje sólido
Diámetro de brida (mm)
58
Diámetro del eje D (mm)
10 mm
Grado de protección
IP67
Línea del codificador
Industrial-Line
Material de la cubierta
Aluminio
Principio de medición
Óptico
Protection class shaft
IP67
Protocolo de comunicación
PROFINET
Tecnología
Óptico
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de brida
Brida de sujeción
Tipo de conector
3 x M12
Tipo de eje
Eje sólido
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
RES-107S10C-9E19B-B3M12
Características clave
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Diámetro de brida (mm)
58
Diámetro del eje D (mm)
10 mm
Tipo de eje
Eje sólido
En Stock
Grupo de precios
F3
Precio de lista
USD 1,285.64
Total Producto/s
USD 1,285.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte