chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RES-192S6S-IOL14B-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Codificador rotativo absoluto de una vuelta IO-Link
RES-192S6S-IOL14B-H1141
Número de ID del pedido 100020145
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje sólido
Diámetro de brida (mm)
36
Diámetro del eje D (mm)
6 mm
Grado de protección
IP67
Línea del codificador
Industrial-Line
Material de la cubierta
Zinc fundido
Principio de medición
Magnético
Protection class shaft
IP67
Protocolo de comunicación
IO-Link
Tecnología
Magnético
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de brida
Brida de sincronización
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje sólido
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Características clave
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Diámetro de brida (mm)
36
Diámetro del eje D (mm)
6 mm
Tipo de eje
Eje sólido
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
RES-192S6S-IOL14B-H1141
En Stock
Grupo de precios
F3
Precio de lista
USD 611.46
Total Producto/s
USD 611.46
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte