chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RES-180S8S-7AAL-H1151/N0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute Rotary Encoder - Singleturn
RES-180S8S-7AAL-H1151/N0
Número de ID del pedido 100016357
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje sólido
Diámetro de brida (mm)
36
Diámetro del eje D (mm)
8 mm
Grado de protección
IP67
Línea del codificador
Industrial-Line
Material de la cubierta
Zinc fundido
Principio de medición
Magnético
Protection class shaft
IP67
Salida eléctrica
Salida analógica
Tecnología
Magnético
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de brida
Brida de sincronización
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje sólido
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Características clave
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Diámetro de brida (mm)
36
Diámetro del eje D (mm)
8 mm
Tipo de eje
Eje sólido
En Stock
Grupo de precios
F3
Precio de lista
USD 643.92
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
RES-180S8S-7AAL-H1151/N0
Total Producto/s
USD 643.92
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte