chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
REI-E-112I8E-2B360-C | TURCK - Your Global Automation Partner
Codificador rotatorio incremental
REI-E-112I8E-2B360-C
Número de ID del pedido 100012056
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Eje hueco
Diámetro de brida (mm)
46
Diámetro del eje D (mm)
8 mm
Grado de protección
IP64
Línea del codificador
Efficiency-Line
Material de la cubierta
Aluminio
Principio de medición
Óptico
Protection class shaft
IP64
Resolución incremental (ppr)
360
Salida eléctrica
Contrafase/HTL
Tecnología
Óptico
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Tipo de brida
Brida con acoplamiento de estator
Tipo de eje
Eje de hueco ciego
Tipo de salida
Incremental
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
REI-E-112I8E-2B360-C
Características clave
Tipo de salida
Incremental
Diámetro de brida (mm)
46
Diámetro del eje D (mm)
8 mm
Tipo de eje
Eje de hueco ciego
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
USD 189.79
Total Producto/s
USD 189.79
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte