chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
REI-E-113T10S-4B2500-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Codificador rotatorio incremental
REI-E-113T10S-4B2500-H1181
Número de ID del pedido 100011641
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje sólido
Diámetro de brida (mm)
58
Diámetro del eje D (mm)
10 mm
Grado de protección
IP64
Línea del codificador
Efficiency-Line
Material de la cubierta
Zinc fundido
Principio de medición
Óptico
Protection class shaft
IP64
Resolución incremental (ppr)
2500
Salida eléctrica
RS422/TTL
Tecnología
Óptico
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Tipo de brida
Brida de sincronización
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje sólido
Tipo de salida
Incremental
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
REI-E-113T10S-4B2500-H1181
Características clave
Tipo de salida
Incremental
Diámetro de brida (mm)
58
Diámetro del eje D (mm)
10 mm
Tipo de eje
Eje sólido
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
USD 268.29
Total Producto/s
USD 268.29
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte