chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
REI-43H38S-2B5000-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codificador rotatorio incremental
REI-43H38S-2B5000-H1181
Número de ID del pedido 100011442
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje hueco
Diámetro de brida (mm)
100
Diámetro del eje D (mm)
38 mm
Grado de protección
IP65
Línea del codificador
Industrial-Line
Material de la cubierta
Zinc fundido
Principio de medición
Óptico
Propiedades espec.
Eje hueco grande, Servicio pesado
Protection class shaft
IP65
Resolución incremental (ppr)
5000
Salida eléctrica
Contrafase/HTL
Tecnología
Óptico
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de brida
Brida sin elemento de montaje
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje hueco
Tipo de salida
Incremental
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
REI-43H38S-2B5000-H1181
Características clave
Tipo de salida
Incremental
Diámetro de brida (mm)
100
Diámetro del eje D (mm)
38 mm
Tipo de eje
Eje hueco
En Stock
Grupo de precios
F3
Precio de lista
USD 1,013.54
Total Producto/s
USD 1,013.54
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte