chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
REM-104HA1E-5C13S12M-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Codificador rotatorio absoluto: multivuelta
REM-104HA1E-5C13S12M-H1181
Número de ID del pedido 100011404
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje hueco
Diámetro de brida (mm)
63
Diámetro del eje D (mm)
9.525 mm
Grado de protección
IP67
Línea del codificador
Industrial-Line
Material de la cubierta
Zinc fundido
Principio de medición
Óptico
Protection class shaft
IP67
Protocolo de comunicación
SSi
Tecnología
Óptico
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de brida
Brida con acoplamiento de estator
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje hueco
Tipo de salida
Absoluto multivuelta
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
REM-104HA1E-5C13S12M-H1181
Características clave
Tipo de salida
Absoluto multivuelta
Diámetro de brida (mm)
63
Diámetro del eje D (mm)
9.525 mm
Tipo de eje
Eje hueco
En Stock
Grupo de precios
F3
Precio de lista
USD 1,208.94
Total Producto/s
USD 1,208.94
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte