chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
REM-103S6C-5C13S12M-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codificador rotatorio absoluto: multivuelta
REM-103S6C-5C13S12M-H1181
Número de ID del pedido 100011383
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje sólido
Diámetro de brida (mm)
58
Diámetro del eje D (mm)
6 mm
Grado de protección
IP67
Línea del codificador
Industrial-Line
Material de la cubierta
Zinc fundido
Principio de medición
Óptico
Protection class shaft
IP67
Protocolo de comunicación
SSi
Tecnología
Óptico
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de brida
Brida de sujeción
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje sólido
Tipo de salida
Absoluto multivuelta
Características clave
Tipo de salida
Absoluto multivuelta
Diámetro de brida (mm)
58
Diámetro del eje D (mm)
6 mm
Tipo de eje
Eje sólido
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
REM-103S6C-5C13S12M-H1181
En Stock
Grupo de precios
F3
Precio de lista
USD 1,086.59
Total Producto/s
USD 1,086.59
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte