chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
REM-99S6C-3C13S12M-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codificador rotatorio absoluto: multivuelta
REM-99S6C-3C13S12M-H1181
Número de ID del pedido 100011231
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje sólido
Diámetro de brida (mm)
36
Diámetro del eje D (mm)
6 mm
Grado de protección
IP67
Línea del codificador
Industrial-Line
Material de la cubierta
Zinc fundido
Principio de medición
Magnético
Protection class shaft
IP67
Protocolo de comunicación
SSi
Tecnología
Magnético
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de brida
Brida de sujeción
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje sólido
Tipo de salida
Absoluto multivuelta
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
REM-99S6C-3C13S12M-H1181
Características clave
Tipo de salida
Absoluto multivuelta
Diámetro de brida (mm)
36
Diámetro del eje D (mm)
6 mm
Tipo de eje
Eje sólido
En Stock
Grupo de precios
F3
Precio de lista
USD 765.91
Total Producto/s
USD 765.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte