chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
REI-05I8T-4A200-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Codificador rotatorio incremental
REI-05I8T-4A200-H1181
Número de ID del pedido 100011206
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje hueco
Diámetro de brida (mm)
36.5
Diámetro del eje D (mm)
8 mm
Grado de protección
IP65
Línea del codificador
Industrial-Line
Material de la cubierta
Aluminio cromado
Principio de medición
Óptico
Propiedades espec.
Compacto
Protection class shaft
IP50
Resolución incremental (ppr)
200
Salida eléctrica
RS422
Tecnología
Óptico
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Tipo de brida
Brida con elemento de montaje
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje hueco
Tipo de salida
Incremental
Características clave
Tipo de salida
Incremental
Diámetro de brida (mm)
36.5
Diámetro del eje D (mm)
8 mm
Tipo de eje
Eje hueco
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
REI-05I8T-4A200-H1181
En Stock
Grupo de precios
F3
Precio de lista
USD 462.96
Total Producto/s
USD 462.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte