chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
REI-04Q6C-2H500-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Codificador rotatorio incremental
REI-04Q6C-2H500-H1181
Número de ID del pedido 100011152
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Eje sólido
Diámetro de brida (mm)
36.5
Diámetro del eje D (mm)
6 mm
Grado de protección
IP65
Línea del codificador
Industrial-Line
Material de la cubierta
Aluminio cromado
Principio de medición
Óptico
Propiedades espec.
Compacto
Protection class shaft
IP50
Resolución incremental (ppr)
500
Salida eléctrica
Contrafase/HTL
Tecnología
Óptico
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Tipo de brida
Brida de sujeción
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje sólido
Tipo de salida
Incremental
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
REI-04Q6C-2H500-H1181
Características clave
Tipo de salida
Incremental
Diámetro de brida (mm)
36.5
Diámetro del eje D (mm)
6 mm
Tipo de eje
Eje sólido
En Stock
Grupo de precios
F3
Precio de lista
USD 441.77
Total Producto/s
USD 441.77
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte