chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RI90P1-QR20-LU4X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codificador en miniatura Con salida analógica
RI90P1-QR20-LU4X2-H1141
Número de ID del pedido 100000205
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la carcasa
Ultem
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Diámetro del eje D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Grado de protección
IP68, IP69K
Línea del codificador
Premium-Line
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Principio de medición
Inductivo
Resolución
0.09°
Salida eléctrica
Salida analógica
Tecnología
Sin contacto
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de brida
Brida sin elemento de montaje
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de eje
Eje de hueco ciego
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Características clave
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Diámetro del eje D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Tipo de eje
Eje de hueco ciego
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
RI90P1-QR20-LU4X2-H1141
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
USD 226.78
Total Producto/s
USD 226.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte