chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Encoder en miniatura
RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Número de ID del pedido 100000194
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Grado de protección
IP68, IP69K
Salida eléctrica
Salida analógica
Longitud del cable (m)
0.24
Diseño
Rectangular
Conexión eléctrica
Cable con conector
Tipo de conector
AMP Superseal
Material de la cubierta
Plástico
Calidad de la carcasa
Ultem
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Principio de medición
Inductivo
Tensión de servicio
DC
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Tipo de eje
árbol para agujeros ciegos
Diámetro del eje D (mm)
6, 6.35
Tipo de brida
brida sin elemento de sujeción
Rango de medición
0…360°
Características clave
Tipo de salida
Absoluto monovuelta
Diámetro del eje D (mm)
6, 6.35
Tipo de eje
árbol para agujeros ciegos
En Stock
Grupo de precios
G1
Precio de lista
219,19 US$
home
Turck-Shop
Sensores
Encoders
RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Total Producto/s
219,19 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte