chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
VB2-SP2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensor Zubehör Adaptador de programación
VB2-SP2
Número de ID del pedido U0886-29
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Color del cable
Color: gris
Conector A
, M12 x 1
Conexión eléctrica
Conector
Grado de protección
IP40
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la cubierta
Plástico
Tipo de accesorio
Adaptador de programación
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
VB2-SP2
Características clave
Tipo de accesorio
Adaptador de programación
Material de la cubierta
Plástico
Grado de protección
IP40
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 64.52
Total Producto/s
USD 64.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte