chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
CAP 18N-PTFE | TURCK - Your Global Automation Partner
Accesorios de montaje Tapa protectora hecha de plástico
CAP 18N-PTFE
Número de ID del pedido A3056
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Accesorios de montaje para
Sensores de tubo roscado
Calidad de la carcasa
PTFE
Diseño
Accesorios para tubo roscado
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
20 mm
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Tipo de accesorio
Tapón de cierre
Características clave
Tipo de accesorio
Tapón de cierre
Material de la cubierta
Plástico
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 18.98
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
CAP 18N-PTFE
Total Producto/s
USD 18.98
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte