chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
DP-08-25-08 | TURCK - Your Global Automation Partner
Accesorios para sensores inductivos Protección contra colisiones para dispositivos de barril roscado
DP-08-25-08
Número de ID del pedido A2521
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
CuZn
Diseño
Accesorios para tubo roscado
Material de la cubierta
Metal
Medidas
60 mm
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Características clave
Material de la cubierta
Metal
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
DP-08-25-08
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 74.29
Total Producto/s
USD 74.29
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte