chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Accesorios manguera de protección
THW-6-G1/4-A4-L100
Número de ID del pedido 9910762
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Accesorios de montaje para
Sensores de temperatura
Conexión de procesos
Rosca macho G 1/4″
Diseño
Accesorios
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
100
Rango de medición
-50...350 °C
Tipo de accesorio
Tubo protector
Características clave
Tipo de accesorio
Tubo protector
Material de la cubierta
Acero inoxidable
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
THW-6-G1/4-A4-L100
En Stock
Grupo de precios
C1
Precio de lista
USD 76.38
Total Producto/s
USD 76.38
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte