chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
THW-3-N1/2-A4-L100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Accesorios manguera de protección
THW-3-N1/2-A4-L100
Número de ID del pedido 9910448
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Accesorios de montaje para
Sensores de temperatura
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Conexión de procesos
Rosca macho 1/4″ NPT
Diseño
Accesorios
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
100
Rango de medición
-50...350 °C
Tipo de accesorio
Tubo protector
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
THW-3-N1/2-A4-L100
Características clave
Tipo de accesorio
Tubo protector
Material de la cubierta
Acero inoxidable
En Stock
Grupo de precios
C1
Precio de lista
USD 54.43
Total Producto/s
USD 54.43
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte