chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
KLR1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Accesorios de montaje Soporte para montaje
KLR1
Número de ID del pedido 6970600
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Accesorios de montaje para
Sensores de campo magnético
Calidad de la carcasa
Trogamit
Diseño
Accesorios
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
33 mm x 15 mm x 9 mm
Tipo de accesorio
Soporte para montaje
Características clave
Tipo de accesorio
Soporte para montaje
Material de la cubierta
Plástico
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
KLR1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 14.29
Total Producto/s
USD 14.29
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte