chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Accesorios de montaje Tapón de cierre
SKN/M30
Número de ID del pedido 69664
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 16.95
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
SKN/M30
Datos técnicos
Descargas
Accesorios de montaje para
Sensores de tubo roscado
Calidad de la carcasa
PTFE
Diseño
Accesorios para tubo roscado
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
9 mm
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Tipo de accesorio
Tapón de cierre
Características clave
Tipo de accesorio
Tapón de cierre
Material de la cubierta
Plástico
Total Producto/s
USD 16.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte