chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
MAP-M18 | TURCK - Your Global Automation Partner
Accesorios de montaje
MAP-M18
Número de ID del pedido 6950012
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Accesorios de montaje para
Sensores de tubo roscado
Diseño
Accesorios para tubo roscado
Material de la cubierta
Plástico
Calidad de la carcasa
PP
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Temperatura del medio máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Tipo de accesorio
Adaptador de montaje
Características clave
Tipo de accesorio
Adaptador de montaje
Material de la cubierta
Plástico
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
MAP-M18
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
69,22 US$
Total Producto/s
69,22 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte