chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accesorios de montaje Soporte de montaje rápido
QMT-30
Número de ID del pedido 6945105
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 53.52
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
QMT-30
Datos técnicos
Descargas
CAD
Accesorios de montaje para
Sensores de tubo roscado
Calidad de la carcasa
CuZn
Diseño
Accesorios para tubo roscado
Material de la cubierta
Metal
Medidas
35 mm
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Tipo de accesorio
Soporte de montaje rápido
Características clave
Tipo de accesorio
Soporte de montaje rápido
Material de la cubierta
Metal
Total Producto/s
USD 53.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte