chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Accesorios de montaje Cúpula del indicador óptico
BTS-DSU35-DOME RD/GN
Número de ID del pedido 6901073
En Stock
Grupo de precios
C1
Precio de lista
USD 25.19
Total Producto/s
USD 25.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
BTS-DSU35-DOME RD/GN
Datos técnicos
Descargas
Accesorios de montaje para
Sensores dobles
Calidad de la carcasa
ABS
Diseño
Accesorios para sensor dual
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
19,3 mm
Tamaño de la construcción
⌀ 40 mm
Características clave
Material de la cubierta
Plástico
Contactar a soporte